Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] |
10 |
Περίβλημα |
Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] |
M30 x 1,5 / L = 82 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό |
Επιχρυσωμένες επαφές |
Εφαρμογή |
απλή αξιολόγηση περιστροφικών και γραμμικών κινήσεων για μείωση ταχύτητας; μπλοκάρισμα |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική τάση DC [V] |
10...36 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 15 |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας |
Ναι |
Έξοδοι
Συνολικός αριθμός εξόδων |
1 |
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] |
2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] |
250 |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] |
250 |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης |
Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] |
10 |
Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη |
Όχι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης [Imp/min] |
5...300 |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης |
χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
Υστέρηση [% του Sr] |
10 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [s] |
15 |
Συχνότητα απόσβεσης (μέγιστη) [Imp/min] |
15000 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής |
Πολύστροφο ποτενσιόμετρο |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...80 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
190 |
Περίβλημα |
Με σπείρωμα |
Στήριξη |
χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] |
M30 x 1,5 / L = 82 |
Περιγραφή σπειρώματος |
M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής |
Ορείχαλκος με ειδική επίστρωση; PBT |
Ροπή σύσφιξης [Nm] |
50 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ενεργοποίησης εξόδου |
1 x LED, Πράσινο |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |