Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας
DI5024
DIA3010-WRKG/IO/US
Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας
DI5024
DIA3010-WRKG/IO/US
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | απλή αξιολόγηση περιστροφικών και γραμμικών κινήσεων για μείωση ταχύτητας; μπλοκάρισμα |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική τάση DC [V] | 10...36 |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 22 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 250 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη | Όχι |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...8,1 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | επαγωγική |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 10 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [s] | 0...30; (Σε βήματα των: 100 ms; Εργοστασιακή ρύθμιση: 15 s) |
---|---|
Συχνότητα απόσβεσης (μέγιστη) [Imp/min] | 18000 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | Πολύστροφο ποτενσιόμετρο ή IO-Link |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...80 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||
MTTF [χρόνια] | 3262 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 221,42 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 92,3 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με ειδική επίστρωση; PA; Ανοξείδωτος χάλυβας; TPE-U |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 50 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|