- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες ταχύτητας
- Συμπαγείς επιτηρητές ταχύτητας για επικίνδυνες περιοχές
- DI523A
Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας
DI523A
DIA3010-WRKG/IO/3D
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Αξιόπιστη, χωρίς επαφή επιτήρηση της ταχύτητας περιστροφής για μείωση ταχύτητας
- 2 σε 1: αισθητήρας ταχύτητας και μονάδα αξιολόγησης σε ένα περίβλημα μικρών διαστάσεων
- Εύκολη ρύθμιση του σημείου μεταγωγής μέσω ποτενσιόμετρου
- Με IO-Link για μετάδοση σημάτων και διαγνωστικών δεδομένων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή | απλή αξιολόγηση περιστροφικών και γραμμικών κινήσεων για μείωση ταχύτητας; μπλοκάρισμα |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική τάση DC [V] | 10...36 |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 22 |
Βαθμός προστασίας | III |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Βραχυχρόνιο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής [mA] | 250 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 10 |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη | Όχι |
Πραγματική απόσταση ανίχνευσης Sr [mm] | 10 ± 10 % |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...8,1 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης [Imp/min] | 5...3600 |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | επαγωγική |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 10 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [s] | 0...30 |
---|---|
Συχνότητα απόσβεσης (μέγιστη) [Imp/min] | 18000 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | Πολύστροφο ποτενσιόμετρο ή IO-Link |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...60 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | IECEx BVS 17.0094X | ||
---|---|---|---|
Σήμανση ATEX | II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | ||
ΗΜΣ |
|
||
MTTF [χρόνια] | 656 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 322 |
---|---|
Στήριξη | χωνευτής τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 / L = 80 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με ειδική επίστρωση; PA; TPE-U |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 2 m, PUR; 3 x 0,5 mm² |
---|