- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες ταχύτητας
- Συμπαγείς επιτηρητές ταχύτητας για επικίνδυνες περιοχές
- DI602A
Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας
DI602A
DGA4012-WPKG/US/3D
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Αξιόπιστη, χωρίς επαφή επιτήρηση της ταχύτητας περιστροφής για μείωση ταχύτητας
- 2 σε 1: αισθητήρας ταχύτητας και μονάδα αξιολόγησης σε ένα περίβλημα μικρών διαστάσεων
- Εύκολη ρύθμιση του σημείου μεταγωγής μέσω μπουτόν εκμάθησης
- Για απευθείας σύνδεση σε PLC
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | αξιολόγηση περιστροφικών και γραμμικών κινήσεων για μείωση ταχύτητας; μπλοκάρισμα |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική τάση DC [V] | 10...36 |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 15 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 |
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 150; (όταν χρησιμοποιείται εκτός της επικίνδυνης περιοχής: 250; Παλμική έξοδος: 15) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Είδος προστασίας βραχυκυκλώματος | Με παλμό |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
---|---|
Απόσταση ανίχνευσης ρυθμιζόμενη | Όχι |
Απόσταση λειτουργίας [mm] | 0...6 |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Περιοχή ρύθμισης [Imp/min] | 3...6000 |
---|---|
Αρχή λειτουργίας | επαγωγική |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | χάλυβα: 1 / Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,5 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 10 |
Χρόνοι απόκρισης
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [s] | 0...15 |
---|---|
Συχνότητα απόσβεσης (μέγιστη) [Imp/min] | 18000 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Ρύθμιση σημείου μεταγωγής | Λειτουργία εκμάθησης |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...50 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...60 | |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Σήμανση ATEX |
|
||
---|---|---|---|
Σημείωση για σήμανση ATEX |
|
||
ΗΜΣ |
|
||
MTTF [χρόνια] | 1051 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 177 |
---|---|
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 68 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ); PBT; TPE-U |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
bemerkungen
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|