- Προϊόντα
- Αισθητήρες
- Αισθητήρες ταχύτητας
- Συμπαγείς επιτηρητές ταχύτητας για επικίνδυνες περιοχές
- DI604A
Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας
DI604A
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
Συμπαγής μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας
DI604A
DGA4008-WRKG/IO/US/3D
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Αξιόπιστη, χωρίς επαφή επιτήρηση της ταχύτητας περιστροφής για μείωση ταχύτητας
- 2 σε 1: αισθητήρας ταχύτητας και μονάδα αξιολόγησης σε ένα περίβλημα μικρών διαστάσεων
- Εύκολη παραμετροποίηση του σημείου μεταγωγής με μπουτόν εκμάθησης ή IO-Link
- Με IO-Link για μετάδοση σημάτων και διαγνωστικών δεδομένων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 76,4 |
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | αξιολόγηση περιστροφικών και γραμμικών κινήσεων για μείωση ταχύτητας; μπλοκάρισμα |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 10...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 15 |
Βαθμός προστασίας | II |
Προστασία ανάστροφης πολικότητας | Ναι |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN; (παραμετροποιήσιμη) | ||||
---|---|---|---|---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) | ||||
Μεγ. πτώση τάσης εξόδου μεταγωγής DC [V] | 2,5 | ||||
Εργοστασιακή ρύθμιση |
|
||||
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι | ||||
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
---|---|
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 250 |
Σήμα εξόδου | παλμικό σήμα; σήμα μεταγωγής; (παραμετροποιήσιμη) |
---|---|
Μόνιμο ονομαστικό ρεύμα εξόδου μεταγωγής DC [mA] | 100 |
Συχνότητα μεταγωγής DC [Hz] | < 500 |
Παλμική έξοδος | εξωτερική αξιολόγηση των παλμών φίμωσης |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση ανίχνευσης [mm] | 8 |
---|
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [Imp/min] | 1...32000 |
---|---|
Περιοχή ρύθμισης [Imp/min] | 3...24000 |
Αρχή λειτουργίας | επαγωγική |
Ακρίβεια / αποκλίσεις
Συντελεστής διόρθωσης | Ανοξείδωτος χάλυβας: 0,7 / Ορείχαλκος: 0,4 / Αλουμίνιο: 0,4 / Χαλκός: 0,3 |
---|---|
Υστέρηση [% του Sr] | 10 |
Υστέρηση [% του Sp] | 10...30 |
Επαναληψιμότητα IO-Link [%] | 1; (από την τελική τιμή του εύρους μέτρησης) |
Ολίσθηση θερμοκρασίας | ± 10 %; (από την τελική τιμή του εύρους μέτρησης) |
Χρόνοι απόκρισης
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [s] | 0...15; (Σε βήματα των: 1 s; Εργοστασιακή ρύθμιση: 10 s) |
---|---|
Συχνότητα απόσβεσης (μέγιστη) [Imp/min] | 60000 |
Χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [s] | 0...30; (Σε βήματα των: 100 ms; Εργοστασιακή ρύθμιση: 10 s) |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||||||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||||||||
Προφίλ | Smart Sensor: Measuring and Switching Sensor, high resolution, 1 channel, Identification and Diagnosis, Locator, ProductURI | ||||||||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||||||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||||||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 3,7 | ||||||||||
Δεδομένα διεργασίας IO-Link (κυκλικά) |
|
||||||||||
IO-Link λειτουργίες (μη κυκλικές) | μετρητής κύκλων ενεργοποίησης; μετρητής ωρών λειτουργίας; εσωτερική θερμοκρασία; ετικέτα συγκεκριμένης εφαρμογής | ||||||||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
||||||||||
Σημείωση |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Σήμανση ATEX |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΗΜΣ |
|
||||||||||
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Αντοχή σε συνεχείς κρούσεις |
|
||||||||||
Ταχείες μεταβολές θερμοκρασίας |
|
||||||||||
Δοκιμή ψεκασμού αλατιού |
|
||||||||||
MTTF [χρόνια] | 471 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 75 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 76,4 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); επιφάνεια ανίχνευσης: PA; Παράθυρο LED: PEI; παξιμάδια στερέωσης: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 35 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Επαφές: επίχρυσες |
---|