Μονάδες αξιολόγησης για επιτήρηση / έλεγχο στάθμης
DL0201
L200/LM-1/110-240VAC 24VDC
Μονάδες αξιολόγησης για επιτήρηση / έλεγχο στάθμης
DL0201
L200/LM-1/110-240VAC 24VDC
- Ρυθμιζόμενη καθυστέρηση ενεργοποίησης και απενεργοποίησης
- Ευδιάκριτες ενδείξεις LED για τη λειτουργία, την είσοδο, τη έξοδο και την απελευθέρωση
- Προστασία δεξαμενής από υπερχείλιση ή λειτουργία εν ξηρώ
- Για αξιόπιστη προστασία αντλιών και βαλβίδων από τη φθορά
- Γρήγορη τοποθέτηση σε ράγα για εξοικονόμηση χρόνου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
---|
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Προστασία δεξαμενής από υπερχείλιση ή λειτουργία εν ξηρώ |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ανοχή τάσης λειτουργίας 2 [%] | > 20 |
---|---|
Ονομαστική τάση AC [V] | 110...240 |
Ονομαστική τάση DC [V] | 27 |
Ανοχή ονομαστικής τάσης [%] | > 20 |
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2 [%] | 20...10 |
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz] | 50...60 |
Ταξινόμηση μόνωσης [V] | 9 |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος AC [W] | 6 |
Μεγ. κατανάλωση ισχύος DC [W] | 4 |
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC [V] | 18,5...30; (SELV, ≤ 100 mA) |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 1; Αριθμός εξόδων ρελέ: 1 |
---|
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 1 |
---|---|
Αριθμός εξόδων ρελέ | 1 |
Αντοχή επαφών | 4 A (240 V AC); 6 A (30 V DC); (ωμική αντίσταση) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 80; (40 °C: 50 % χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 |
Βαθμός ρύπανσης | 2; (≤ 240 V AC) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 224 | ||
---|---|---|---|
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 242,5 |
---|---|
Περίβλημα | τοποθέτησης σε ράγα DIN |
Τρόπος συναρμολόγησης | ράγα; (TH35 EN 60715) |
Υλικό κατασκευής | πλαστικό: PC-GF20 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | σειρά με ακίδες: 4 x ; Διάκενο: 5,0 mm |
---|