Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC
DN1020
POWER SUPPLY/24VDC/1,3A
Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC
DN1020
POWER SUPPLY/24VDC/1,3A
- Για ρυθμιζόμενη παροχή ρεύματος σε ελεγκτές, αισθητήρες, ενεργοποιητές και βιομηχανικά ηλεκτρονικά συστήματα
- Χαμηλή απώλεια ισχύος χάρη στην υψηλή απόδοση
- Υψηλός χρόνος προσωρινής υποστήριξης της παροχής ρεύματος από το δίκτυο
- Υψηλά αποθέματα ισχύος
- Χαμηλή θέρμανση του πίνακα ελέγχου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική τάση AC [V] | < 230 |
---|---|
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz] | 50...60 |
Εύρος τάσης εισόδου AC [V] | 100...240 |
Τάση εξόδου DC [V] | 24...28 |
Βαθμός προστασίας | I; (IEC 61140) |
Προστασία υπέρτασης | Ναι; (< 40) |
Τάση εξόδου [V] | ρυθμιζόμενος |
Ανοχή τάσης εξόδου [%] | 2 |
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου [A] | 1,3 |
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου | 1 |
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση [mV] | 50 |
Βαθμός απόδοσης (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [%] | 87,5 |
Υποβάθμιση [W/K] | 1 (60...70 °C) |
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 190 |
Έξοδοι
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
---|---|
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 411 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 310,5 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | ράγα; (TH35 (EN 60715)) |
Διαστάσεις [mm] | 83 x 45 x 96 |
Υλικό κατασκευής | PC |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | κλέμες με ελατηριωτούς ακροδέκτες: ...2,5 mm² |
---|