Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC
DN1042
PSU-1AC/200-240VAC/24VDC-5A
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | 10 |
Ονομαστική τάση AC [V] | 230 |
Εύρος τάσης εισόδου AC [V] | 200...240 |
Τάση εξόδου DC [V] | 24...28 |
Βαθμός προστασίας | I; (IEC 61140) |
Προστασία υπέρτασης | Ναι; (< 34 V DC) |
Τάση εξόδου [V] | ρυθμιζόμενος; Τάση εξόδου κατά SELV, PELV |
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου [A] | 5 |
Μεγ. ρεύμα εξόδου για μεγ. τάση εξόδου [A] | 4,3 |
Μεγ. ρεύμα εξόδου αιχμής για ελαχ. τάση εξόδου [A] | 6 |
Μεγ. ρεύμα εξόδου αιχμής για μεγ. τάση εξόδου [A] | 5,1 |
Ισχύς εξόδου (συνεχής) [W] | 120 |
Συντελεστής ισχύος (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) | 0,54 |
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου | 1 |
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση [mV] | 100 |
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [A] | 28 |
Βαθμός απόδοσης (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [%] | 90,5 |
Εξωτερική προστασία εισόδου | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Υποβάθμιση [W/K] | 3 (55...70 °C) |
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 60 |
Ρεύμα εισόδου (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [A] | 1,06 |
Απώλεια ισχύος (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [W] | 12,6 |
Προστασία ανάστροφης τροφοδοσίας [V] | 35 |
Έξοδοι
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
---|---|
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Αντίδραση υπερφόρτισης | Σταθερό ρεύμα εξόδου |
Παράλληλη σύνδεση εξόδων δυνατή | Όχι |
Σειριακή σύνδεση εξόδων δυνατή | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -10...70 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 | |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Βαθμός προστασίας | IP 20; (EN 60529) | |
Βαθμός ρύπανσης | 2; (IEC 62103: δεν επιτρέπεται αγώγιμο λέρωμα) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 372,5 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | ράγα; (TH35 (EN 60715)) |
Διαστάσεις [mm] | 124 x 39 x 129 |
Υλικό κατασκευής | PC |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | κλέμες με βίδα: |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Διάγραμμα με στήλες
|
|
---|
Καμπύλη εξόδου
|
|
---|
χαρακτηριστική καμπύλη για βαθμό απόδοσης / απώλεια ισχύος
|
|
---|
χαρακτηριστική για μείωση απόδοσης
|
|
---|
χαρακτηριστική για χρόνο αποθέματος ισχύος
|
|
---|