- Προϊόντα
- DN2134
Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC
DN2134
POWER SUPPLY/24VDC/20A
Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC
DN2134
POWER SUPPLY/24VDC/20A
- Για ρυθμιζόμενη παροχή ρεύματος σε ελεγκτές, αισθητήρες, ενεργοποιητές και βιομηχανικά ηλεκτρονικά συστήματα
- Χαμηλή απώλεια ισχύος χάρη στην υψηλή απόδοση
- Υψηλός χρόνος προσωρινής υποστήριξης της παροχής ρεύματος από το δίκτυο
- Υψηλά αποθέματα ισχύος
- Χαμηλή θέρμανση του πίνακα ελέγχου
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Εναλλακτικοί κωδικοί: DN4034 Σύγκριση προϊόντων: DN2134 / DN4034 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική τάση AC [V] | 400...500 |
---|---|
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz] | 47...63 |
Τάση εισόδου DC [V] | 450...820 |
Εύρος τάσης εισόδου AC [V] | 340...576 |
Τάση εξόδου DC [V] | 24...28 |
Βαθμός προστασίας | I; (IEC 61140) |
Μεγ. χρονοκαθυστέρηση εκκίνησης [ms] | 80 |
Χρονοκαθυστέρηση ενεργοποίησης [s] | < 80 |
Τάση εξόδου [V] | ρυθμιζόμενος |
Ανοχή τάσης εξόδου [%] | 2 |
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου [A] | 20 |
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου | 1 |
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση [%] | 0,1 |
Υποβάθμιση [W/K] | 12 (60...70 °C) |
Έξοδοι
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
---|---|
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | 0...70 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 58 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 1810,6 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | ράγα; (TH35 (EN 60715)) |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Με κλέμες: 1.5...6 mm² |
---|