Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC
DN4011
PSU-1AC/24VDC-3,3A
Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC
DN4011
PSU-1AC/24VDC-3,3A
- Για ρυθμιζόμενη παροχή ρεύματος σε ελεγκτές, αισθητήρες, ενεργοποιητές και βιομηχανικά ηλεκτρονικά συστήματα
- Χαμηλή απώλεια ισχύος χάρη στην υψηλή απόδοση
- Υψηλός χρόνος προσωρινής υποστήριξης της παροχής ρεύματος από το δίκτυο
- Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
- Υψηλά αποθέματα ισχύος
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] | 47...64 |
---|---|
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | 10 |
Ανοχή τάσης λειτουργίας 2 [%] | 20 |
Ονομαστική τάση AC [V] | < 230 |
Τάση εισόδου DC [V] | 110...300 |
Εύρος τάσης εισόδου AC [V] | 100...240 |
Τάση εξόδου DC [V] | 24...28 |
Βαθμός προστασίας | I; (IEC 61140) |
Προστασία υπέρτασης | Ναι; (< 39 DC) |
Τάση εξόδου [V] | ρυθμιζόμενος; Τάση εξόδου κατά SELV, PELV |
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου [A] | 3,3 |
Μεγ. ρεύμα εξόδου για μεγ. τάση εξόδου [A] | 2,7 |
Μεγ. ρεύμα εξόδου αιχμής για ελαχ. τάση εξόδου [A] | 3,3 |
Μεγ. ρεύμα εξόδου αιχμής για μεγ. τάση εξόδου [A] | 2,7 |
Ισχύς εξόδου (συνεχής) [W] | 80 |
Ισχύς εξόδου (αιχμή) [W] | 80 |
Συντελεστής ισχύος (ονομαστική τάση 120 V AC / 60 Hz) | 0,61 |
Συντελεστής ισχύος (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) | 0,56 |
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου | 1 |
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση [mV] | 50 |
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης (ονομαστική τάση 120 V AC / 60 Hz) [A] | 23 |
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [A] | 45 |
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης | Ναι |
Βαθμός απόδοσης (ονομαστική τάση 120 V AC / 60 Hz) [%] | 88 |
Βαθμός απόδοσης (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [%] | 89,8 |
Εξωτερική προστασία εισόδου | ≤ B-10 A / ≤ C-6 A |
Υποβάθμιση [W/K] | 1,8 (60...70 °C) |
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 120 V AC / 60 Hz) [ms] | 30 |
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 128 |
Ρεύμα εισόδου (ονομαστική τάση 120 V AC / 60 Hz) [A] | 1,24 |
Ρεύμα εισόδου (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [A] | 0,68 |
Απώλεια ισχύος (ονομαστική τάση 120 V AC / 60 Hz) [W] | 11,1 |
Απώλεια ισχύος (ονομαστική τάση 230 V AC / 50 Hz) [W] | 9,1 |
Προστασία ανάστροφης τροφοδοσίας [V] | 35 |
Έξοδοι
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
---|---|
Αντίδραση υπερφόρτισης | Σταθερό ρεύμα εξόδου |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 | |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Βαθμός προστασίας | IP 20; (EN 60529) | |
Βαθμός ρύπανσης | 2; (IEC 62103: δεν επιτρέπεται αγώγιμο λέρωμα) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Διόρθωση συντελεστή ισχύος (PFC) | διαθέτει |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 569 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | ράγα; (TH35 (EN 60715)) |
Διαστάσεις [mm] | 124 x 40 x 122,5 |
Υλικό κατασκευής | Έλασμα χάλυβα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | κλέμες με βίδα: |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Διάγραμμα με στήλες
|
|
---|
Καμπύλη εξόδου
|
|
---|
χαρακτηριστική καμπύλη για βαθμό απόδοσης / απώλεια ισχύος
|
|
---|
χαρακτηριστική για μείωση απόδοσης
|
|
---|
χαρακτηριστική για χρόνο αποθέματος ισχύος
|
|
---|