Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC
DN4032
PSU-2AC/24VDC-5A
Παλμοτροφοδοτικό 24 V DC
DN4032
PSU-2AC/24VDC-5A
- Για ρυθμιζόμενη παροχή ρεύματος σε ελεγκτές, αισθητήρες, ενεργοποιητές και βιομηχανικά ηλεκτρονικά συστήματα
- Χαμηλή απώλεια ισχύος χάρη στην υψηλή απόδοση
- Υψηλός χρόνος προσωρινής υποστήριξης της παροχής ρεύματος από το δίκτυο
- Σχεδίαση που εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση χώρου
- Υψηλά αποθέματα ισχύος
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] | 47...64 | |
---|---|---|
Ανοχή τάσης λειτουργίας [%] | 15...20 | |
Ονομαστική τάση AC [V] | < 400 | |
Εύρος τάσης εισόδου AC [V] | 380...480 | |
Τάση εξόδου DC [V] | 24...28 | |
Βαθμός προστασίας | I; (IEC 61140) | |
Προστασία υπέρτασης | Ναι; (< 32 DC) | |
Τάση εξόδου [V] | ρυθμιζόμενος; Τάση εξόδου κατά SELV, PELV | |
Μεγ. ρεύμα εξόδου για ελαχ. τάση εξόδου [A] | 5 | |
Μεγ. ρεύμα εξόδου για μεγ. τάση εξόδου [A] | 4,3 | |
Μεγ. ρεύμα εξόδου αιχμής για ελαχ. τάση εξόδου [A] | 6 | |
Μεγ. ρεύμα εξόδου αιχμής για μεγ. τάση εξόδου [A] | 5,2 | |
Ισχύς εξόδου (συνεχής) [W] | 120 | |
Ισχύς εξόδου (αιχμή) [W] | 144 | |
Σημείωση σχετικά με ισχύ εξόδου (αιχμή) [W] |
|
|
Συντελεστής ισχύος (ονομαστική τάση 400 V AC / 50 Hz) | 0,45 | |
Σημείωση σχετικά με συντελεστή ισχύος (ονομαστική τάση 400 V AC / 50 Hz) |
|
|
Συντελεστής ισχύος (ονομαστική τάση 480 V AC / 50 Hz) | 0,43 | |
Σημείωση σχετικά με συντελεστή ισχύος (ονομαστική τάση 480 V AC / 50 Hz) |
|
|
Απόθεμα ισχύος [%] | 20 | |
Αριθμός κυκλωμάτων εξόδου | 1 | |
Μεγ. παραμένουσα κυμάτωση [mV] | 50 | |
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης (ονομαστική τάση 400 V AC / 60 Hz) [A] | 4 | |
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης (ονομαστική τάση 480 V AC / 50 Hz) [A] | 4 | |
Περιορισμός ρεύματος εκκίνησης | Ναι | |
Βαθμός απόδοσης (ονομαστική τάση 400 V AC / 60 Hz) [%] | 90,4 | |
Βαθμός απόδοσης (ονομαστική τάση 480 V AC / 50 Hz) [%] | 90 | |
Εξωτερική προστασία εισόδου | ≤ B-6 A / ≤ C-3 A | |
Υποβάθμιση [W/K] | 3 (60...70 °C) | |
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 400 V AC / 60 Hz) [ms] | 27 | |
Χρόνος αποθέματος ισχύος (ονομαστική τάση 480 V AC / 50 Hz) [ms] | 48 | |
Ρεύμα εισόδου (ονομαστική τάση 400 V AC / 60 Hz) [A] | 0,75 | |
Ρεύμα εισόδου (ονομαστική τάση 480 V AC / 50 Hz) [A] | 0,68 | |
Απώλεια ισχύος (ονομαστική τάση 400 V AC / 60 Hz) [W] | 12,7 | |
Απώλεια ισχύος (ονομαστική τάση 480 V AC / 50 Hz) [W] | 13,3 | |
Προστασία ανάστροφης τροφοδοσίας [V] | 35 |
Έξοδοι
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
---|---|
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Αντίδραση υπερφόρτισης | Σταθερό ρεύμα εξόδου |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...70 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 | |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 95; (IEC 60068-2-30) | |
Βαθμός προστασίας | IP 20; (EN 60529) | |
Βαθμός ρύπανσης | 2; (IEC 62103: δεν επιτρέπεται αγώγιμο λέρωμα) |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντίσταση κραδασμών |
|
||||||||||
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||||
Διόρθωση συντελεστή ισχύος (PFC) | διαθέτει |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 607 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | ράγα; (TH35 (EN 60715)) |
Διαστάσεις [mm] | 124 x 40 x 122,5 |
Υλικό κατασκευής | Έλασμα χάλυβα |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | κλέμες με βίδα: |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
Διάγραμμα με στήλες
|
|
---|
Καμπύλη εξόδου
|
|
---|
χαρακτηριστική καμπύλη για βαθμό απόδοσης / απώλεια ισχύος
|
|
---|
χαρακτηριστική για μείωση απόδοσης
|
|
---|
χαρακτηριστική για χρόνο αποθέματος ισχύος
|
|
---|