μονάδα ελέγχου για ταινίες LED RGBW
DP1615
Controller RGBW-LED IP67
μονάδα ελέγχου για ταινίες LED RGBW
DP1615
Controller RGBW-LED IP67
- Περίβλημα μικρών διαστάσεων με υψηλό βαθμό προστασίας
- Για έλεγχο ταινιών LED 24V RGBW
- Επικοινωνία και παραμετροποίηση μέσω IO-Link με τρόπο φιλικό προς τον χρήστη
- Έλεγχος μέσω IO-Link ή με ψηφιακές εισόδους
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 21,6...26,4 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 24 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 1230 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 1,2 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 3; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 3 |
---|---|
Στάθμη μεταγωγής υψηλή [V] | 11...26,4 |
Στάθμη μεταγωγής χαμηλή [V] | 0...5 |
Έξοδοι
Σήμα εξόδου | σήμα μεταγωγής |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 400; 640; (400 mA: Κόκκινο; Πράσινο; Μπλε; 640 mA: Λευκό) |
Μεγ. φορτίο ρεύματος εξόδων συνολικό [A] | 1,2 |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Identification and Diagnosis (0x4000) | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 4,2 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
||||
Σημείωση |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...60 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C); χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 65; IP 67 |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [χρόνια] | 291 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 130,2 |
---|---|
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα και συσκευασία) [g] | 0,001 |
Διαστάσεις [mm] | 99,1 x 50 x 31 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA; κάλυμμα: PA; Τσιμούχα κάλυμμα: TPE |
Υλικό στεγάνωσης | FKM |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||
---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A; Τσιμούχα: FKM |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
IO-Link λειτουργία | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|