Ηλεκτρονικός μετρητής
DP2302
Monitoring Display-Counter
Ηλεκτρονικός μετρητής
DP2302
Monitoring Display-Counter
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link |
Διαστάσεις [mm] | 63 x 30 x 24 |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 24 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 380 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 0,2 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 2; (Είσοδος αρίθμησης: 1; Διεύθυνση αρίθμησης/Latch: 1; IEC61131-2) |
---|---|
Όριο ρεύματος εισόδου [mA] | 200 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | PNP/NPN |
---|---|
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 2 |
Λειτουργία εξόδου | ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Προστασία βραχυκυκλώματος | Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Συχνότητα δειγματοληψίας [Hz] | < 2000 |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας | 1 | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 6,1 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...60 | |||
---|---|---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|||
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...60 | |||
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90; (γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C) χωρίς συμπύκνωση) | |||
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 4000 | |||
Βαθμός προστασίας | IP 67 | |||
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
MTTF [χρόνια] | 317 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 84,2 |
---|---|
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα και συσκευασία) [g] | 35 |
Διαστάσεις [mm] | 63 x 30 x 24 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: PA |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Στοιχεία χειρισμού |
|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Αλλα δεδομένα
Κύριος μετρητής | 0...1000000 cnt |
Μετρητής παρτίδας: | 0...9999 bcnt |