Χαρακτηριστικά προϊόντος
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
DP4122_FREQ / CMPT = 1
Εύρος μέτρησης [Hz] |
0,1...2000 |
DP4122_REVL / CMPT = 2
Εύρος μέτρησης [U/min] |
1...120000 |
Εφαρμογή
Εφαρμογή |
Αποκεντρωμένη μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ταχύτητας και με οθόνη; για χρήση σε υγρούς χώρους; εσωτερική χρήση |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
18...30 DC; ((σε υγρό περιβάλλον: 18...28 V) Κατά SELV/PELV) |
Ονομαστική τάση DC [V] |
24 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
< 380 |
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] |
0,2 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 1; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 2 |
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων |
1; (IEC61131-2) |
Όριο ρεύματος εισόδου [mA] |
200 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση |
PNP/NPN |
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
2 |
Λειτουργία εξόδου |
ανοικτή επαφή ΝΟ / κλειστή επαφή NC; (παραμετροποιήσιμη) |
Προστασία βραχυκυκλώματος |
Ναι |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
DP4122_FREQ / CMPT = 1
Εύρος μέτρησης [Hz] |
0,1...2000 |
DP4122_REVL / CMPT = 2
Εύρος μέτρησης [U/min] |
1...120000 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
IO-Link |
Ειδος μεταφοράς |
COM2 (38,4 kBaud) |
IO-Link Αναθεώρηση |
1.1 |
SDCI-Πρότυπο |
IEC 61131-9 |
Προφίλ |
Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel |
Λειτουργία SIO |
Ναι |
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας |
A |
Ψηφιακά δεδομένα διεργασίας |
1 |
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] |
4,3 |
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
Τρόπος λειτουργίας |
DeviceID |
FREQ / CMPT = 1 |
1167 |
REVL / CMPT = 2 |
1294 |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-25...60 |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
2000 m: -25...60 °C |
3000 m: -25...53 °C |
4000 m: -25...51 °C |
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-25...70 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] |
90; (γραμμικά μειώνεται σε 50 % (40 °C) χωρίς συμπύκνωση) |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] |
4000 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67; IP 69K |
Βαθμός ρύπανσης |
2 |
Χημικά μέσα |
DIN EN ISO 175, Ecolab μέθοδος δοκιμής 40-1 |
|
the following media have been tested for 28 days at constant room temperature using the dipping test method |
P3-topax 66 |
|
P3-topax 990 |
|
Topactive 200 |
|
Topactive 500 |
|
Topactive OKTO |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
77,3 |
Βάρος (χωρίς παρελκόμενα και συσκευασία) [g] |
28 |
Διαστάσεις [mm] |
63 x 30 x 24,5 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: PA |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης |
ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Υλικό στεγάνωσης |
FKM |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
λειτουργία |
1 x LED, Πράσινο |
Έξοδος μεταγωγής |
2 x LED, Κίτρινο |
|
Οθόνη με LED 7-στοιχείων, πράσινο/κόκκινο παραμετροποιήσιμες |
|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας. |
|
Τμχ συσκευασίας |
1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
|
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L) |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
|
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Κλείδωμα: ανοξείδωτο ατσάλι (1.4404 / 316L); Τσιμούχα: FKM |