• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Επιτήρηση κατάστασης
  3. Αξιολόγηση παλμών
  4. Επιτήρηση φοράς περιστροφής
  5. DR2505

Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση κατεύθυνσης και ταχύτητας

DR2505

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC

Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση κατεύθυνσης και ταχύτητας

DR2505

MONITOR/FD-2 /110-240VAC/DC

  • Αξιόπιστη παρακολούθηση της φοράς περιστροφής κινητήριων μηχανισμών
  • Υψηλή συχνότητα εισόδου, έως 60.000 παλμοί / λεπτό
  • Μία έξοδος μεταγωγής για κάθε μία από τις ξεχωριστές ενδείξεις φοράς περιστροφής "προς τα δεξιά" και "προς τα αριστερά"
  • Διάφορες ρυθμιζόμενες λειτουργίες παρακολούθησης
  • Ευανάγνωστη, φωτεινή οθόνη OLED για προγραμματισμό και ένδειξη πραγματικών τιμών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • cul
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Περίβλημα τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις [mm] 78 x 45 x 124,7
Εφαρμογή
Εφαρμογή Σύστημα αξιολόγησης παλμών με μικροεπεξεργαστή για επιτήρηση κατεύθυνσης με ξεχωριστά μηνύματα κατεύθυνσης "δεξιά" και "αριστερά"
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική τάση AC [V] 110...240
Ονομαστική τάση DC [V] 27
Ανοχή ονομαστικής τάσης [%] < 10
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2 [%] 20...10
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz] 50...60
Κατανάλωση ισχύος [W] 3
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC [V] 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA)
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων Αριθμός εξόδων ρελέ: 2
Έξοδοι
Αριθμός εξόδων ρελέ 2
Αντοχή επαφών 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (ωμική αντίσταση)
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -40...60
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...85
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 80; (40 °C: 50 %)
Βαθμός προστασίας IP 50
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών IP 20
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ
EN 61010 2011
EMV 89/336/EWG
EN 61000-6-2 2005
EN 61000-6-4 2007
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 379,5
Περίβλημα τοποθέτησης σε ράγα DIN
Διαστάσεις [mm] 78 x 45 x 124,7
Υλικό κατασκευής πλαστικό
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
OLED οθόνη, 128 x 64 Pixel φωτεινές
Ενεργοποίησης εξόδου LED, Πράσινο
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Η συσκευή αντιστοιχεί στην κατηγορία υπέρτασης II, βαθμός ρύπανσης 2
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
διπλοί ακροδέκτες: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14