Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ολίσθησης και συγχρονισμού
DS2505
MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC
Μονάδα αξιολόγησης για επιτήρηση ολίσθησης και συγχρονισμού
DS2505
MONITOR/FS-2 /110-240VAC/DC
- Αξιόπιστος εντοπισμός ολίσθησης, συγχρονισμού και διαφοράς παλμών
- Δύο σημεία μεταγωγής για παρακολούθηση ολίσθησης / συγχρονισμού
- Διάφορες ρυθμιζόμενες λειτουργίες παρακολούθησης
- Ευανάγνωστη, φωτεινή οθόνη OLED για προγραμματισμό και ένδειξη πραγματικών τιμών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Διαστάσεις [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
---|
Εφαρμογή
Εφαρμογή | σύστημα αξιολόγησης παλμών με μικροεπεξεργαστή για ολίσθηση και σύγχρονη επιτήρηση; αξιολόγηση διαφοράς παλμών |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Ονομαστική τάση AC [V] | 110...240 |
---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 27 |
Ανοχή ονομαστικής τάσης [%] | < 10 |
Ανοχή ονομαστικής τάσης 2 [%] | 20...10 |
Ονομαστική συχνότητα AC [Hz] | 50...60 |
Κατανάλωση ισχύος [W] | 3 |
Βοηθητική ενέργεια για αισθητήρες DC [V] | 19,6...27,7; (SELV, ≤ 150 mA) |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός εξόδων ρελέ: 2 |
---|
Έξοδοι
Αριθμός εξόδων ρελέ | 2 |
---|---|
Αντοχή επαφών | 6 A (250 V AC, 30 V DC); B300, R300; (ωμική αντίσταση) |
Εύρος μέτρησης / παραμετροποίησης
Εύρος μέτρησης [Hz] | 0,1...400 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 80; (40 °C: 50 %) |
Βαθμός προστασίας | IP 50 |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 377,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 78 x 45 x 124,7 |
Υλικό κατασκευής | πλαστικό |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
διπλοί ακροδέκτες: 2 x ...2,5 mm²; AWG 14 |