- Προϊόντα
- Βιομηχανική επικοινωνία
- Συστήματα και αισθητήρες AS-Interface
- Κεφαλές ανάγνωσης/εγγραφής RFID
- DTA100
Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID με AS-Interface
DTA100
DTSLF AARWASUS01
Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID με AS-Interface
DTA100
DTSLF AARWASUS01
- Αξιόπιστη αναγνώριση φορέων τεμαχίων προς κατεργασία σε κυλιόμενους διαδρόμους δρομολόγησης
- Ανέπαφη ανάγνωση και εγγραφή σε αναμεταδότες RFID (ετικέτες ID)
- Μικρές διαστάσεις και χαμηλό κόστος: Κεραία και μονάδα αξιολόγησης σε ενιαίο περίβλημα
- Με AS-i interface
- Για χρήση σε γραμμές παραγωγής και σε συστήματα ελέγχου ροής υλικών
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | ανίχνευση αντικειμένων στον εξοπλισμό μεταφοράς | |
---|---|---|
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για | ΗΠΑ; Καναδάς; ΕΕ/RED; Αυστραλία; Κίνα | |
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 26,5...31,6 DC; ("supply class 2" σύμφωνα με cULus) |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Βαθμός προστασίας | III |
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 0,125 |
Έξοδοι
Ηλεκτρική σχεδίαση | AS-i |
---|
Εύρος μέτρησης
Ταχύτητα προσπέρασης [m/s] | < 0,5 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόσταση ανάγνωσης/εμπρόσθιο μέρος κεφαλής ανάγνωσης | 200 | |||||||||
Απόσταση ανάγνωσης/πλαϊνό μέρος κεφαλής ανάγνωσης | 200 | |||||||||
Σημείωση σε απόσταση ανάγνωσης/κεφαλή ανάγνωσης |
|
|||||||||
Απόσταση εγγραφής/εμπρόσθιο μέρος κεφαλής ανάγνωσης [mm] | 400 | |||||||||
Απόσταση εγγραφής/πλαϊνό μέρος κεφαλής ανάγνωσης [mm] | 400 | |||||||||
Σημείωση σε απόσταση εγγραφής/κεφαλή ανάγνωσης |
|
|||||||||
Απόσταση από την ετικέτα ID [mm] |
|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | AS-i |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...50 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 422 |
AS-i κατάταξη
Διαμόρφωση Εισ/Εξ AS-i [hex] | 7 |
---|---|
Αριθμός ID AS-i [hex] | 4 |
Πιστοποιητικό AS-i | 71501 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 104,3 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 55 x 24 x 41 |
Υλικό κατασκευής | PA |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|