Εφαρμογή
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για |
ΗΠΑ; Καναδάς; Μεξικό |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
19,2...28,8 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
500 |
Κατανάλωση ισχύος [W] |
8,6 |
Βαθμός προστασίας |
III |
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] |
902...928 |
Πρότυπο RFID |
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Ισχύς εκπομπής EIRP [mW] |
200; (μέγιστο: 250 mW) |
Έξοδοι
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] |
100; (max.) |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
Ethernet |
Ethernet - PROFINET
Πρωτόκολλο |
PROFINET |
Τύπος χρήσης |
Μεταφορά δεδομένων |
Ethernet - TCP/IP
Πρωτόκολλο |
TCP/IP |
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
IP διεύθυνση: 192.168.0.79 |
μάσκα υποδικτύου: 255.255.255.0 |
διεύθυνση IP θύρας: 192.168.0.100 |
|
Τύπος χρήσης |
παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-20...55 |
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
με βάση συναρμολόγησης και στοιχείο ψύξης: -20...60 °C |
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-25...80 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
IEC 60028-2-27 |
40 g (6 ms) / συνεχές χτύπημα |
|
50 g (11 ms) / απλός κραδασμός |
|
Αντοχή σε δονήσεις |
EN 60068-2-6 |
2 g (10...150 Hz) |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
691,3 |
Διαστάσεις [mm] |
113 x 118,6 x 50 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: Αλουμίνιο; PBT / PC; Ανοξείδωτος χάλυβας |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
Ηλεκτρική τροφοδοσία |
1 x LED, Πράσινο |
LED οθόνη μπάρας |
4 x LED, Κίτρινο ισχύς σήματος Ετικέτα ID |
κατάσταση |
2 x LED, πράσινο/κόκκινο διασύνδεση δικτύου |
κατάσταση |
2 x LED, πράσινο/κίτρινο Ethernet |
|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
ETH1 / ETH2 |
Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: D |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
PWR |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |