- Προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- RFID
- Συμπαγείς συσκευές RFID με διασύνδεση δικτύου
- DTE910
Μονάδα αξιολόγησης RFID UHF
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
Μονάδα αξιολόγησης RFID UHF
DTE910
DTEUHFEA_ABRWEIUS04
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Ο κωδικός δεν είναι πλέον διαθέσιμος - Καταχώριση αρχείου
Εφαρμογή
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για | ΗΠΑ; Καναδάς; Ινδονησία |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 700 |
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 902...928 (FCC); (Σιγκαπούρη: 920...925 MHz Η συχνότητα λειτουργείας ενεργοποιείται, θέτοντας το πρότυπο επικοινωνίας σε Σιγκαπούρη.) |
Συνδέσεις κεραίας | 4; (TNC-Αντίστροφα) |
Πρότυπο RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Ισχύς εκπομπής ERP [mW] | 2000; (Σιγκαπούρη: ≤ 676 mW ERP Η εκπεμπόμενη ισχύς πρέπει να περιοριστεί χειροκίνητα από τον χρήστη. ) |
Σύνθετη αντίσταση [Ω] | 50 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4 |
---|
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
---|---|
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 500 |
Λογισμικό / προγραμματισμός
Επιλογές ρύθμισης παραμέτρων | Λογισμικό |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet |
---|
Πρωτόκολλο | TCP/IP; IP |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...55 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 3125 |
---|---|
Περίβλημα | Ορθογωνικό |
Διαστάσεις [mm] | 233,5 x 270 x 68 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Αλουμίνιο; Κάλυμμα προστασίας: πλαστικό; Θηλυκός κονέκτορας TNC: oρείχαλκος / PTFE; Κονέκτορας σύνδεσης: μπρούντζος / πλαστικό |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: D |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Σύνδεση διεργασίας
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - ηλεκτρική τροφοδοσία
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |