- Προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- RFID
- Συστήματα αξιολόγησης με διασύνδεση δικτύωσης
- DTE930
Μονάδα αξιολόγησης RFID UHF
DTE930
DTEUHFEA_ABRWETUSTN04
Μονάδα αξιολόγησης RFID UHF
DTE930
DTEUHFEA_ABRWETUSTN04
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για | ΗΠΑ; Καναδάς; Αυστραλία; Σιγκαπούρη; Μαλαισία; Ινδονησία; Μεξικό; Νότια Αφρική |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 24 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 700 |
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 902...928 (FCC), 920...926 (ACMA), 920...923 (SDPPI ) max. 400 mW EIRP, 919...923 (SIRIM), 920...925 (IMDA), 915,3...920,9 (ICASA) |
Συνδέσεις κεραίας | 4; (TNC-Αντίστροφα) |
Πρότυπο RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Ισχύς εκπομπής ERP [mW] | 2000; (παραμετροποιήσιμη σε βήματα : 1 dB 50mW ... 2W) |
Σύνθετη αντίσταση [Ω] | 50 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 4 |
---|
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
---|---|
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 500; (max.) |
Εύρος μέτρησης
Κατώφλι RSSI | ρυθμιζόμενο μέσω λογισμικού |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet |
---|
Πρωτόκολλο | EtherNet/IP |
---|---|
Τύπος χρήσης | Μεταφορά δεδομένων |
Πρωτόκολλο | TCP/IP |
---|---|
Τύπος χρήσης | παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...55 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Εγκριση εκπομπής | FCC Part15 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 3417,8 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 300 x 300 x 71 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Αλουμίνιο; Κάλυμμα προστασίας: πλαστικό; Θηλυκός κονέκτορας TNC: oρείχαλκος / PTFE; Κονέκτορας σύνδεσης: μπρούντζος / πλαστικό |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Ακουστικό σήμα | βομβητής |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
LAN | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: X |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
Power Supply | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - είσοδοι / έξοδοι
GPIO | Κονέκτορας: 1 x M12 |
---|