Εφαρμογή
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για |
Κίνα |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] |
24 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] |
700 |
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] |
920,5...924,5 |
Συνδέσεις κεραίας |
4; (TNC-Αντίστροφα) |
Πρότυπο RFID |
EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Ισχύς εκπομπής ERP [mW] |
2000; (παραμετροποιήσιμη σε βήματα : 1 dB 50mW ... 2W) |
Σύνθετη αντίσταση [Ω] |
50 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων |
Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 4; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4 |
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων |
4 |
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων |
4 |
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] |
500; (max.) |
Εύρος μέτρησης
Κατώφλι RSSI |
ρυθμιζόμενο μέσω λογισμικού |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας |
Ethernet |
Ethernet - EtherNet/IP
Πρωτόκολλο |
EtherNet/IP |
Τύπος χρήσης |
Μεταφορά δεδομένων |
Ethernet - TCP/IP
Πρωτόκολλο |
TCP/IP |
Τύπος χρήσης |
παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] |
-20...55 |
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] |
-40...85 |
Βαθμός προστασίας |
IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] |
3446,8 |
Διαστάσεις [mm] |
300 x 300 x 71 |
Υλικό κατασκευής |
Περίβλημα: Αλουμίνιο; Κάλυμμα προστασίας: πλαστικό; Θηλυκός κονέκτορας TNC: oρείχαλκος / PTFE; Κονέκτορας σύνδεσης: μπρούντζος / πλαστικό |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
λειτουργία |
1 x LED, κίτρινο/πράσινο |
|
4 x LED, πολύχρωμο Προγραμματιζόμενη |
|
Ακουστικό σήμα |
βομβητής |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
LAN |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: X |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
Power Supply |
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - είσοδοι / έξοδοι