- Προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- RFID
- Συμπαγείς συσκευές RFID με διασύνδεση δικτύου
- DTE965
συμπαγής συσκευή RFID
DTE965
DTRUHFA HLRWITUS04
συμπαγής συσκευή RFID
DTE965
DTRUHFA HLRWITUS04
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για | Ιαπωνία |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 500 |
Κατανάλωση ισχύος [W] | 8,6 |
Βαθμός προστασίας | III |
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 916,8...920,4 |
Πρότυπο RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Ισχύς εκπομπής EIRP [mW] | 200; (μέγιστο: 250 mW) |
Έξοδοι
Μέγιστο ρεύμα ανά έξοδο [mA] | 100; (max.) |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | Ethernet |
---|
Πρότυπο μετάδοσης | 10Base-T; 100Base-TX | |||
---|---|---|---|---|
Ρυθμός μετάδοσης | 10 MBit/s; 100 MBit/s | |||
Πρωτόκολλο | MQTT JSON | |||
Εργοστασιακές ρυθμίσεις |
|
|||
Τύπος χρήσης | παραμετροποίηση ; Μεταφορά δεδομένων |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...55 | |
---|---|---|
Σημείωση για θερμοκρασία περιβάλλοντος |
|
|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 | |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 696,2 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 113 x 118,6 x 50 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Αλουμίνιο; PBT / PC; Ανοξείδωτος χάλυβας |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ethernet
ETH1 / ETH2 | Κονέκτορας: 2 x M12; κωδικοποίηση: D |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Ηλεκτρική τροφοδοσία
PWR | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|