Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF
DTI411
DTRHF FNRWIOUS03
Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF
DTI411
DTRHF FNRWIOUS03
- Για αξιόπιστη αναγνώριση ετικετών ID σε φορείς τεμαχίων προς κατεργασία και σε προϊόντα
- Στιβαρό περίβλημα από ανοξείδωτο χάλυβα για εφαρμογές στερέωσης, τροφοδοσίας και τεχνολογίας χειρισμού
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID ελεύθερης τοποθέτησης
- Fuer_den_Anschluss_an_IO_Link_Master_mittels_bewaehrter_M12_Steckverbindung
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | ανίχνευση αντικειμένων στον εξοπλισμό μεταφοράς | |
---|---|---|
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για | ΗΠΑ; Καναδάς; ΕΕ/RED; Αυστραλία; Ιαπωνία; Κίνα; Ταιβάν; Ινδία; Σιγκαπούρη; Νότια Κορέα | |
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 19,2...28,8 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 |
Βαθμός προστασίας | III |
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 13,56 |
Πρότυπο RFID | ISO 15693 |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση εγγραφής/εμπρόσθιο μέρος κεφαλής ανάγνωσης [mm] | 90 | |||
---|---|---|---|---|
Απόσταση εγγραφής/πλαϊνό μέρος κεφαλής ανάγνωσης [mm] | 25 | |||
Απόσταση από την ετικέτα ID [mm] |
|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Προφίλ | Smart Sensor: Device Identification | ||||
Λειτουργία SIO | Όχι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||
MTTF [χρόνια] | 613,74 | ||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 111,5 |
---|---|
Περίβλημα | Κυλινδρικό |
Στήριξη | ελεύθερης τοποθέτησης |
Διαστάσεις [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
Περιγραφή σπειρώματος | M12 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Κάλυμμα προστασίας : PPS |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |
---|