RFID UHF συμπαγής βαθμίδα
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
RFID UHF συμπαγής βαθμίδα
DTI901
DTRUHFA HLRWIOUS04
- Για αξιόπιστη αναγνώριση ετικετών ID σε φορείς τεμαχίων προς κατεργασία και σε προϊόντα
- RFID UHF κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής για μεγάλη απόσταση
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Για σύνδεση σε κύρια μονάδα IO-Link έκδοσης 1.1 με χρήση των δοκιμασμένων και επιτυχημένων κονεκτόρων Μ12
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | ανίχνευση αντικειμένων στον εξοπλισμό μεταφοράς |
---|---|
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για | Καναδάς; ΗΠΑ |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 250 |
Κατανάλωση ισχύος [W] | 4,8 |
Βαθμός προστασίας | III |
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 902...928 |
Πρότυπο RFID | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-63 |
Ισχύς εκπομπής EIRP [mW] | 200; (μέγιστο: 410 mW) |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM3 (230,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...80 |
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||||||
Ηλεκτρική ασφάλεια |
|
||||||||
Έγκριση UL |
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 635,8 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 120 x 50 x 113 |
Υλικό κατασκευής | PBT; PC; Ανοξείδωτος χάλυβας; Αλουμίνιο |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |