- Προϊόντα
- Επεξεργασία εικόνας / Ταυτοποίηση
- RFID
- Συμπαγείς συσκευές RFID με διασύνδεση CANopen για εφαρμογές οχημάτων
- DTM427
Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID με CAN και SAE J 1939
DTM427
DTMHF GNRWCJUS03
Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID με CAN και SAE J 1939
DTM427
DTMHF GNRWCJUS03
- Κεφαλή ανάγνωσης/εγγραφής RFID HF χωνευτής τοποθέτησης
- Όλα σε μια συσκευή: κεραία, αξιολόγηση και διασύνδεση SAE J 1939
- Κατάλληλο για χρήση σε κινητά μηχανήματα
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας και υψηλή αντοχή στις κρούσεις και τις δονήσεις
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Έγκριση ασύρματης επικοινωνίας για | ΗΠΑ; Καναδάς; ΕΕ/RED; Αυστραλία; Ιαπωνία; Κίνα; Ταιβάν; Ινδία; Σιγκαπούρη; Ουκρανία | |
---|---|---|
Σημείωση για την έγκριση ραδιοσυχνότητας |
|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 9...32 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 50 (24 V) / < 80 (12 V) |
Βαθμός προστασίας | III |
Συχνότητα λειτουργίας [MHz] | 13,56 |
Πρότυπο RFID | ISO 15693 |
Εύρος μέτρησης
Απόσταση εγγραφής/εμπρόσθιο μέρος κεφαλής ανάγνωσης [mm] | 180 | |||
---|---|---|---|---|
Απόσταση εγγραφής/πλαϊνό μέρος κεφαλής ανάγνωσης [mm] | 65 | |||
Απόσταση από την ετικέτα ID [mm] |
|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | CAN |
---|
Πρωτόκολλο | J1939 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...85 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...85 |
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Αντοχή σε κρούσεις |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Αντοχή σε δονήσεις |
|
||||
MTTF [χρόνια] | 477 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 139,5 |
---|---|
Περίβλημα | Με σπείρωμα |
Διαστάσεις [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Περιγραφή σπειρώματος | M18 x 1 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: Ανοξείδωτος χάλυβας; Κάλυμμα προστασίας : PPS; Παράθυρο LED: PEI |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Κονέκτορας: 1 x M12; κωδικοποίηση: A |