- Προϊόντα
- Επιτήρηση κατάστασης
- Σηματοδότηση και απεικόνιση
- Ταινίες LED για φωτισμό και σηματοδότηση
- DV1003
LED ταινία RGBW
DV1003
LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68
LED ταινία RGBW
DV1003
LED-Stripe-RGBW-750mm-IP68
- Τα LED σε κόκκινο, πράσινο, μπλε και λευκό χρώμα μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω μεμονωμένων συνδέσεων
- Εξαιρετικά ανθεκτικός, πλήρως ενθυλακωμένος σχεδιασμός με βαθμό προστασίας IP 68
- Κεκλιμένη ή ευθεία εγκατάσταση
- Ισχυρά LED για υψηλή απόδοση φωτισμού
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 24; (Κατά SELV/PELV) | |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 1200 | |
Θερμοκρασία χρώματος [K] | 4000 | |
Φωτεινή ροή [lm] | Κόκκινο: 101,2; Πράσινο: 188,8; Μπλε: 37; Λευκό: 285,2 | |
Σημείωση για φωτεινή ροή [lm] |
|
|
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 30000 |
Είσοδοι
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | 24 V PNP |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...45 |
---|---|
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 4000 |
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 90,1 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 765 x 14,2 x 4,5 |
Υλικό κατασκευής | TPU |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,3 m | |
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|