- Προϊόντα
- Επιτήρηση κατάστασης
- Σηματοδότηση και απεικόνιση
- Ταινίες LED για φωτισμό και σηματοδότηση
- DV1103
LED ταινία RGBW
DV1103
LED-Stripe-RGBW-transp-750mm-cl
LED ταινία RGBW
DV1103
LED-Stripe-RGBW-transp-750mm-cl
- Τα LED σε κόκκινο, πράσινο, μπλε και λευκό χρώμα μπορούν να ενεργοποιηθούν μέσω μεμονωμένων συνδέσεων
- Εξαιρετικά ανθεκτικός, πλήρως ενθυλακωμένος σχεδιασμός με βαθμό προστασίας IP 68
- Κεκλιμένη ή ευθεία εγκατάσταση
- Ισχυρά LED για υψηλή απόδοση φωτισμού
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς αλογόνο; Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 21,6...26,4 DC | |
---|---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 24; (Κατά SELV/PELV) | |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 1080 | |
Θερμοκρασία χρώματος [K] | 7500 | |
Φωτεινή ροή [lm] | Κόκκινο: 184,96; Πράσινο: 572; Μπλε: 116; Λευκό: 768,32 | |
Σημείωση για φωτεινή ροή [lm] |
|
|
Τυπ. διάρκεια ζωής [h] | 30000 |
Είσοδοι
Κύκλωμα εισόδου ψηφιακών εισόδων | 24 V PNP |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...45 |
---|---|
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 4000 |
Βαθμός προστασίας | IP 68 |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | IEC 62471; IEC 62031 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 101,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 765 x 14,2 x 4,5 |
Υλικό κατασκευής | TPU |
Υλικό στεγάνωσης | FKM |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,3 m, PUR, Χωρίς αλογόνο, μαύρο, Ø 4,3 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) | |
Κονέκτορας: M12, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU, Πορτοκαλί; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Τσιμούχα: FKM; Επαφές: επίχρυσες; Ροπή σύσφιξης: 0,6...1,5 Nm |
διαγράμματα και γραφήματα
|
|
---|