φάρος LED με 1 τμήμα
DV2130
LED-Lamp/IO-Link/Buzzer
φάρος LED με 1 τμήμα
DV2130
LED-Lamp/IO-Link/Buzzer
- Έλεγχος μέσω IO-Link ή με ψηφιακές εισόδους
- Άψογη ορατότητα
- Εύκολη στήριξη με Μ30 παξιμάδι σύσφιξης
- Δυνατός βομβητής με επιλέξιμες μελωδίες
- Υψηλός βαθμός προστασίας και στην έκδοση με βομβητή
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV ; "supply class 2" σύμφωνα με cURus) |
---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 24 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 90 |
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης [mA] | 400 |
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης [ms] | 50 |
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 2,3 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...50 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...75 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 4000 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Βαθμός ρύπανσης | 2 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 166,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | Ø 56 / L = 72,5 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ABS; Φακοί: PC |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
||
---|---|---|---|
Ακουστικό σήμα | βομβητής | ||
Μεγ. πίεση ήχου [dB] | 90 |
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
IO-Link | Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |
---|
διαγράμματα και γραφήματα
βάση στήριξης
|
|
---|
επιτοίχια τοποθέτηση
|
|
---|
καμπύλη κατανομής έντασης φωτός
|
|
---|
καμπύλη κατανομής έντασης φωτός
|
|
---|
καμπύλη κατανομής έντασης φωτός
|
|
---|