φάρος LED με 20 τμήματα
DV2900
LED-Tower-20-a/IOL/Bracket
φάρος LED με 20 τμήματα
DV2900
LED-Tower-20-a/IOL/Bracket
- Άψογη ορατότητα
- Τελευταίας τεχνολογίας LED RGB, μεγάλη διάρκεια, μειωμένη ανάγκη στοκ
- Ταχείας και εύκολης τοποθέτησης
- Βέλτιστη απεικόνιση αναλογικών τιμών
- Διάφορες λειτουργίες παραμετροποιήσιμες μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV) |
---|---|
Ονομαστική τάση DC [V] | 24 |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | < 200 |
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης [mA] | 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms) |
Είσοδοι
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] | 6 |
---|
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ειδος μεταφοράς | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Αναθεώρηση | 1.1 | ||||
SDCI-Πρότυπο | IEC 61131-9 | ||||
Λειτουργία SIO | Ναι | ||||
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας | A | ||||
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] | 3,2 | ||||
Υποστηριζόμενα DeviceIDs |
|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...50 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -40...75 |
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] | 90 |
Πίεση αέρα [kPa] | < 106 |
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] | 2000 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 535,9 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | Βάση συναρμολόγησης |
Διαστάσεις [mm] | Ø 70 / L = 344 |
Υλικό κατασκευής | Περίβλημα: ABS; Φακοί: PC |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά) |
|
---|
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
|
---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A |
διαγράμματα και γραφήματα
επιτοίχια τοποθέτηση
|
|
---|
βάση στήριξης
|
|
---|
|
|
---|