• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. IO-Link
  3. IO-Link - displays / signalling
  4. Φώτα σηματοδότησης
  5. DV2910

φάρος LED με 20 τμήματα

DV2910

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

φάρος LED με 20 τμήματα

DV2910

LED-Tower-20-a/IOL/BRA+BUZ

  • Άψογη ορατότητα
  • Τελευταίας τεχνολογίας LED RGB, μεγάλη διάρκεια, μειωμένη ανάγκη στοκ
  • Ταχείας και εύκολης τοποθέτησης
  • Βέλτιστη απεικόνιση αναλογικών τιμών
  • Διάφορες λειτουργίες παραμετροποιήσιμες μέσω IO-Link
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
  • ce
  • ukca
  • iolink
Εφαρμογή
Εφαρμογή σηματοδότηση βρωμιάς ή κακής ευθυγράμμισης
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] 18...30 DC; (Κατά SELV/PELV)
Ονομαστική τάση DC [V] 24
Κατανάλωση ρεύματος [mA] < 200
Ρεύμα αιχμής ενεργοποίησης [mA] 500; (2 ms; 400 mA: 50 ms)
Είσοδοι
Ρεύμα εισόδου μεγάλο [mA] 6
Διασυνδέσεις
Διασύνδεση επικοινωνίας IO-Link
Ειδος μεταφοράς COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link Αναθεώρηση 1.1
SDCI-Πρότυπο IEC 61131-9
Λειτουργία SIO Ναι
Απαραίτητο κύριο είδος θύρας A
Ελαχ. χρόνος κύκλου διεργασίας [ms] 3,2
Υποστηριζόμενα DeviceIDs
Τρόπος λειτουργίας DeviceID
default 1533
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...50
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] -40...75
Μέγιστη επιτρεπτή σχετική υγρασία [%] 90
Πίεση αέρα [kPa] < 106
Μεγ. ύψος πάνω από το επίπεδο της θάλασσας [m] 2000
Βαθμός προστασίας IP 54
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 593,9
Τρόπος συναρμολόγησης Βάση συναρμολόγησης
Διαστάσεις [mm] Ø 70 / L = 384
Υλικό κατασκευής Περίβλημα: ABS; Φακοί: PC
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων
τμήμα LED 20 x LED, πολύχρωμο
Ακουστικό σήμα βομβητής
Μεγ. πίεση ήχου [dB] 85
Παρελκόμενα
Παρελκόμενα (προαιρετικά)
βάση στήριξης, E89060
επιτοίχια τοποθέτηση, E89061
Προσαρμογέας συναρμολόγησης, E89063
υποστήριγμα με πλευρικό άνοιγμα για είσοδο καλωδίου, E89064
δακτύλιος τοποθέτησης, E89065
δακτύλιος τοποθέτησης, E89066
δακτύλιος τοποθέτησης, E89067
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις
Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στις οδηγίες λειτουργίας.
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: M12; κωδικοποίηση: A
διαγράμματα και γραφήματα
επιτοίχια τοποθέτηση
βάση στήριξης