- Προϊόντα
- DX2022
Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής, ταχύτητας και χρονου
DX2022
DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC
Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής, ταχύτητας και χρονου
DX2022
DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC
- Για παρακολούθηση ταχύτητας περιστροφής, ταχύτητας, ποσότητας ή χρόνου χειρισμού
- Για απεικόνιση και αξιολόγηση ακολουθιών παλμών με μεγάλη συχνότητα εισόδου
- Ευδιάκριτη οθόνη LCD
- Διαισθητικός χειρισμός χάρη στην οθόνη αφής και το απλό κείμενο
- Με τέσσερις ρυθμιζόμενες εξόδους μεταγωγής και αναλογική έξοδο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Διαστάσεις [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Αξιολόγηση και παρουσίαση για όλα τα φυσικά μεγέθη που μπορούν να προσδιορισθούν από ακολουθίες παλμών. |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 100 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2; Αριθμός ψηφιακών εξόδων: 4; Αριθμός αναλογικών εξόδων: 1 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 2 |
---|
Έξοδοι
Αριθμός ψηφιακών εξόδων | 4 |
---|---|
Αριθμός αναλογικών εξόδων | 1 |
Αναλογικό ρεύμα εξόδου [mA] | 4...20 |
Μεγ. φορτίο [Ω] | 270 |
Αναλογική τάση εξόδου [V] | -10...10 |
Προστασία υπερφόρτωσης | Ναι |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 352 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | άνοιγμα πίνακα: 91 x 43 mm |
Διαστάσεις [mm] | 48 x 112 x 116 |
Υλικό κατασκευής | Noryl UL94-V-0 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | κλέμες με βίδα: |
---|