- Προϊόντα
- Επιτήρηση κατάστασης
- Σηματοδότηση και απεικόνιση
- Οθόνες απεικόνισης τιμών διεργασίας
- DX2031
Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής, ταχύτητας και χρονου
DX2031
DISPLAY/FX460/DC
Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση περιστροφής, ταχύτητας και χρονου
DX2031
DISPLAY/FX460/DC
- Για παρακολούθηση ταχύτητας περιστροφής, ταχύτητας, ποσότητας ή χρόνου χειρισμού
- Για απεικόνιση και αξιολόγηση ακολουθιών παλμών με μεγάλη συχνότητα εισόδου
- Ευδιάκριτη οθόνη LCD
- Διαισθητικός χειρισμός χάρη στην οθόνη αφής και το απλό κείμενο
- Διάφορες ρυθμιζόμενες λειτουργίες παρακολούθησης
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Διαστάσεις [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Αξιολόγηση και παρουσίαση για όλα τα φυσικά μεγέθη που μπορούν να προσδιορισθούν από ακολουθίες παλμών. |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | 18...30 DC |
---|---|
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 100 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός ψηφιακών εισόδων: 2 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός ψηφιακών εισόδων | 2 |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 302,5 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | άνοιγμα πίνακα: 91 x 43 mm |
Διαστάσεις [mm] | 48 x 112 x 116 |
Υλικό κατασκευής | Noryl UL94-V-0 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | κλέμες με βίδα: |
---|