Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση τυποποιημένων αναλογικών σημάτων
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
Πολυλειτουργικές οθόνες για επιτήρηση τυποποιημένων αναλογικών σημάτων
DX2041
DISPLAY/AX460/AC/DC
- Ευανάγνωστη έγχρωμη οθόνη αφής
- Μεγάλο εύρος τάσεων λειτουργίας AC/DC
- Αξιόπιστη παρακολούθηση αισθητήρων με τυπικά αναλογικά σήματα
- Ελεύθερη επιλογή κλίμακας απεικονιζόμενων τιμών και συνδυασμών σημάτων
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Χαρακτηριστικά προϊόντος
Διαστάσεις [mm] | 48 x 112 x 116 |
---|
Εφαρμογή
Εφαρμογή | απεικόνιση και επιτήρηση αναλογικών σημάτων; π.χ. αισθητήρες πίεσης, θερμοκρασίας ή ροής |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Συχνότητα AC [Hz] | 50...60 |
---|---|
Τάση λειτουργίας [V] | 115...230 AC / 18...30 DC |
Κατανάλωση ρεύματος [mA] | 100 |
Είσοδοι / έξοδοι
Αριθμός εισόδων και εξόδων | Αριθμός αναλογικών εισόδων: 2 |
---|
Είσοδοι
Αριθμός αναλογικών εισόδων | 2; (Spannungs- oder Stromeingang) |
---|---|
Αναλογική είσοδος (ρεύμα) [mA] | 0...20 |
Αναλογική είσοδος (τάση) [V] | -10...10 |
Ανάλυση αναλογικής εισόδου | 16 bit |
Αναλογική είσοδος ακριβείας [%] | 0,1 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...60 |
---|---|
Θερμοκρασία αποθήκευσης [°C] | -25...70 |
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Βαθμός προστασίας ακροδεκτών | IP 20 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
ΗΜΣ |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 351 |
---|---|
Τρόπος συναρμολόγησης | άνοιγμα πίνακα: 91 x 43 mm |
Διαστάσεις [mm] | 48 x 112 x 116 |
Υλικό κατασκευής | Noryl UL94-V-0 |
Οθόνες / στοιχεία χειρισμού
Οθόνη ενδείξεων |
|
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | κλέμες με βίδα: |
---|