Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E1002A
SDOGJ040PLNFKPG/1D/1G
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ασφαλής σύνδεση καλωδίων με βιδωτούς ακροδέκτες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Σήμανση ATEX |
|
|
|
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 35,7 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 25 x 25 x 56 |
Υλικό κατασκευής | PA |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | PA |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Με κλέμες: ...0,75 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x M18, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PA; Κλείδωμα: PA |
---|