Εξαγωνικό παξιμάδι
E10031
NUT M30X1.5 V4A 2 PIECES
Εξαγωνικό παξιμάδι
E10031
NUT M30X1.5 V4A 2 PIECES
- Στιβαρή σχεδίαση υψηλής ποιότητας από ανοξείδωτο χάλυβα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 33,9 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | M30 x 1,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M30 x 1,5 |
Υλικό κατασκευής | ανοξείδωτο ατσάλι (1.4571/316Ti ) |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 2 τμχ |
---|