Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E1004A
SDOAL070PLNFKPG/1D/1G
- Για εφαρμογές σε επικίνδυνες περιοχές
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Γωνιακό για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|---|
Εφαρμογή | Σύνδεση σε πιστοποιημένα εγγενώς ασφαλή κυκλώματα |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -20...80 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση | BVS 05 ATEX E106 |
---|---|
Σήμανση ATEX |
|
|
|
|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 53,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PBT |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | PA |
Παρατηρήσεις
Παρατηρήσεις |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Με κλέμες: ...2,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x Rd24, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: PA; Επαφές: επίχρυσες |
---|