Καλωδιώσιμος κονέκτορας βαλβίδας
E10058
VALVE PLUG TYPE A
Καλωδιώσιμος κονέκτορας βαλβίδας
E10058
VALVE PLUG TYPE A
- Αξιόπιστη σύνδεση επιτόπου βαλβίδων
- Γωνιακό για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Χωρίς σιλικόνη |
---|---|
Χωρίς σιλικόνη | Ναι |
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 45 AC / < 70 DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 16 |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...125 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 65 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 28 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 42 x 29 x 28 |
Υλικό κατασκευής | PA |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PA |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Με κλέμες: ...1,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x Κονέκτορας βαλβίδας τύπου A , Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: PA |
---|