Κολάρο στερέωσης
E10076
MOUNTING CLAMP IG
Κολάρο στερέωσης
E10076
MOUNTING CLAMP IG
- Για στερέωση κυλινδρικών αισθητήρων
- Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
- Αξιόπιστη τοποθέτηση με σύσφιγξη με δύο βίδες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Με δαχτυλίδι συστολής |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 34,7 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 40 x 44 x 20 |
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 20 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|