Κολάρο στερέωσης
E10192
Mounting Set D20
Κολάρο στερέωσης
E10192
Mounting Set D20
- Για στερέωση κυλινδρικών αισθητήρων
- Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
- Αξιόπιστη τοποθέτηση με σύσφιγξη με δύο βίδες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 67,2 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 35 x 50 x 29 |
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 20 |
Υλικό κατασκευής | PA |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|