- Προϊόντα
- E10200
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E10200
ADOAA030MSS0005E03
Καλώδιο σύνδεσης με θηλυκό κονέκτορα
E10200
ADOAA030MSS0005E03
- Γωνιακό για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
- Μόνιμη, αξιόπιστη στεγανοποίηση, ακόμα κι όταν τοποθετείται χωρίς εργαλεία
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Καταλληλότητα για καλωδιοφορέα αλυσίδας |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC/DC |
---|---|
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] | 4; (40° C) |
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -25...85 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Δοκιμές / εγκρίσεις
Έγκριση UL |
|
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 197,8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διαστάσεις [mm] | 26 x 14,5 x 38,5 | ||||||||
Υλικό κατασκευής | TPU μαύρο | ||||||||
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU | ||||||||
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος | ||||||||
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
Καλώδιο: 5 m, PVC, Κίτρινο, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm ) / AWG 22 |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x 1/2", Υπό γωνία; κωδικοποίηση: C; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
---|