Κολάρο στερέωσης
E10221
MOUNTING CLAMP D8 MM
Κολάρο στερέωσης
E10221
MOUNTING CLAMP D8 MM
- Για στερέωση κυλινδρικών αισθητήρων
- Εύκολη, γρήγορη και οικονομική στερέωση
- Αξιόπιστη τοποθέτηση με σύσφιγξη με δύο βίδες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 7,8 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 13 x 20 x 10 |
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 8 |
Υλικό κατασκευής | Αλουμίνιο Μαύρο ανοδιωμένο |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|