Κάλυμμα στήριξης με σταθερό τερματισμό
E10743
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
Κάλυμμα στήριξης με σταθερό τερματισμό
E10743
FIXING/M30/BASIC/MS/END STOP
- Τερματικός αναστολέας κίνησης για καθορισμένη θέση εγκατάστασης
- Για στερέωση κυλινδρικών αισθητήρων
- Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση χωρίς επαναρρύθμιση
- Αξιόπιστη προστασία από ζημιές
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Ημερομηνία κατάργησης: 09/30/2024
Ημερομηνία κατάργησης: 09/30/2024
Εναλλακτικοί κωδικοί: E12747 Σύγκριση προϊόντων: E10743 / E12747 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Με σταθερό τερματισμό |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 192,7 |
---|---|
Οδηγία εγκατάστασης | Ευθυγραμμίστε την επιφάνεια ανίχνευσης του αισθητήρα στα δεξιά (δείτε σχέδιο διαστάσεων) |
Διαστάσεις [mm] | M36 x 1,5 / L = 58 |
Περιγραφή σπειρώματος | M36 x 1,5 |
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 30 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; Παξιμάδια: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 20; (παξιμάδια στερέωσης: 40) |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|