• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Παρελκόμενα
  3. Ενεργοποιητές, στόχοι, μαγνήτες και ετικέτες
  4. Μαγνήτες απόσβεσης
  5. E10749

Μαγνήτης απόσβεσης

E10749

MAGNET M1.0 SAMARIUM COBALT

Μαγνήτης απόσβεσης

E10749

MAGNET M1.0 SAMARIUM COBALT

  • Διασφαλίζει μεγάλη εμβέλεια εντοπισμού
  • Για χρήση σε συνδυασμό με μαγνητικούς αισθητήρες
  • είναι δυνατή η κρυφή εγκατάσταση πίσω από αλουμίνιο ή ανοξείδωτο ατσάλι
  • Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
  • Δεν είναι κατάλληλο για αεροπορική μεταφορά
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -50...350
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 3,56
Διαστάσεις [mm] Ø 10 / L = 3
Υλικό κατασκευής Σαμάριο/κοβάλτιο
Ισχύς μαγνητικού πεδίου [mT] 200
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ