- Προϊόντα
- E10807
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Με σταθερό τερματισμό |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 96,5 |
---|---|
Οδηγία εγκατάστασης | Ευθυγραμμίστε την επιφάνεια ανίχνευσης του αισθητήρα στα δεξιά (δείτε σχέδιο διαστάσεων) |
Διαστάσεις [mm] | M24 x 1,5 |
Περιγραφή σπειρώματος | M24 x 1,5 |
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 18 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; Παξιμάδια: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 7; (παξιμάδια στερέωσης: 40) |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|