- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Ενεργοποιητές, στόχοι, μαγνήτες και ετικέτες
- Ενεργοποιητής για κωδικοποιημένους αισθητήρες ασφαλείας
- E1103S
RFID κωδικοποιημένος στόχος
E1103S
DEFINDED TARGET MN7xxS - CODABLE
RFID κωδικοποιημένος στόχος
E1103S
DEFINDED TARGET MN7xxS - CODABLE
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εγκατάσταση | για αισθητήρας ασφαλούς λειτουργίας από αστοχία κωδικοποιημένο με RFID ΜΝ7 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 40,5 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 45 x 18 x 25 |
Υλικό κατασκευής | PA |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 0,8...2 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|