Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E11043
SDOAL070PLSFKPG
Θηλυκός καλωδιώσιμος κονέκτορας
E11043
SDOAL070PLSFKPG
- Γωνιακό για χρήση σε σημεία με περιορισμένο χώρο
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Επίχρυσες επαφές για αξιόπιστες ηλεκτρικές συνδέσεις
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Ασφαλής σύνδεση καλωδίων με βιδωτούς ακροδέκτες
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό | Επιχρυσωμένες επαφές |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...100 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67 |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 43,7 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 59 x 29 x 38,5 |
Υλικό κατασκευής | PBT |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | PBT |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | PA |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Με κλέμες: ...2,5 mm²; Θήκη καλωδίου: Ø 6...8 mm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση | Κονέκτορας: 1 x Rd24, Υπό γωνία; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: PBT; Κλείδωμα: PA; Επαφές: επίχρυσες |
---|