- Προϊόντα
- Παρελκόμενα
- Ενεργοποιητές, στόχοι, μαγνήτες και ετικέτες
- Ενεργοποιητής για κωδικοποιημένους αισθητήρες ασφαλείας
- E1104S
μαγνητικά κωδικοποιημένος στόχος
E1104S
DEFINED TARGET MN5xxS
μαγνητικά κωδικοποιημένος στόχος
E1104S
DEFINED TARGET MN5xxS
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εγκατάσταση | για μαγνητικό αισθητήρα MN5 |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 81 |
---|---|
Διαστάσεις [mm] | 88 x 13,1 x 25 |
Υλικό κατασκευής | PA |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 0,8...2 |
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|