• Προϊόντα
  • Βιομηχανίες
  • IIoT και λύσεις
  • Υπηρεσία
  • Εταιρεία
  1. Προϊόντα
  2. Τεχνολογία σύνδεσης
  3. Κονέκτορας προσαρμογέα
  4. Κονέκτορες τοποθέτησης
  5. E11067

Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

Θηλυκός κονέκτορας που ενσωματώνεται

E11067

EDOGH040ZDS00,5E04 (PG9)

  • Εξοπλισμός φιλικός προς το χρήστη για διανομείς και περιβλήματα με συνδέσεις για βύσματα
  • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση στο τοίχωμα του περιβλήματος
  • Στιβαρή μεταλλική έκδοση
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
Τάση λειτουργίας [V] < 250 AC/DC
Μεγ. φορτίο ρεύματος ολικό [A] 4
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] -25...85
Βαθμός προστασίας IP 68
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] 22,8
Σπείρωμα εγκατάστασης PG 9
Υλικό κατασκευής Χυτό κράμα ψευδαργύρου
Υλικό μορφοποιημένου σώματος Χυτό κράμα ψευδαργύρου
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα
Παξιμάδι: 1 x PG9
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας 1 τμχ
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Καλώδιο: 0,5 m, PVC; 4 x 0,25 mm²
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Σύνδεση Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: Χυτό κράμα ψευδαργύρου