Κάλυμμα στήριξης με σταθερό τερματισμό
E11115
FIXING/M18/MODUL/MS/END STOP
Κάλυμμα στήριξης με σταθερό τερματισμό
E11115
FIXING/M18/MODUL/MS/END STOP
- Τερματικός αναστολέας κίνησης για καθορισμένη θέση εγκατάστασης
- Για στερέωση κυλινδρικών αισθητήρων
- Εύκολη και γρήγορη αντικατάσταση χωρίς επαναρρύθμιση
- Αξιόπιστη προστασία από ζημιές
- Στιβαρή σχεδίαση για χρήση σε απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Κωδικός υπό κατάργηση
Ημερομηνία κατάργησης: 09/30/2024
Ημερομηνία κατάργησης: 09/30/2024
Εναλλακτικοί κωδικοί: E12745 Σύγκριση προϊόντων: E11115 / E12745 Προσέξτε όταν επιλέγετε έναν εναλλακτικό κωδικό, τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν!
Εφαρμογή
Σχεδίαση | Με σταθερό τερματισμό |
---|
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 66,5 |
---|---|
Οδηγία εγκατάστασης | Ευθυγραμμίστε την επιφάνεια ανίχνευσης του αισθητήρα στα δεξιά (δείτε σχέδιο διαστάσεων) |
Διαστάσεις [mm] | M22 x 1 |
Περιγραφή σπειρώματος | M22 x 1 |
Εσωτερική διάμετρος [mm] | 18 |
Υλικό κατασκευής | Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου; Παξιμάδια: Ορείχαλκος με επίστρωση λευκού μπρούντζου |
Ροπή σύσφιξης [Nm] | 7; (παξιμάδια στερέωσης: 20) |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|