- Προϊόντα
- Τεχνολογία σύνδεσης
- Καλώδια επέκτασης
- Καλώδια επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας
- E11187
Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
Καλώδιο επέκτασης με αρσενικό κονέκτορα βαλβίδας
E11187
VVDAA040MSS0001H03STGH020MSS
- Αξιόπιστη σύνδεση επιτόπου βαλβίδων
- Υψηλός βαθμός προστασίας κατάλληλος για απαιτητικά βιομηχανικά περιβάλλοντα
- Μεγάλο εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας
- Στιβαρά ορθογώνια βύσματα
Στην παραπάνω τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24 %
Εφαρμογή
Εφαρμογή | Μέτρηση ρεύματος |
---|
Ηλεκτρικά δεδομένα
Τάση λειτουργίας [V] | < 24 AC/DC |
---|
Συνθήκες περιβάλλοντος
Θερμοκρασία περιβάλλοντος [°C] | -40...90 |
---|---|
Βαθμός προστασίας | IP 67; IP 69K |
Μηχανικά δεδομένα
Βάρος [g] | 99,4 |
---|---|
Υλικό κατασκευής | TPU |
Υλικό μορφοποιημένου σώματος | TPU |
Υλικό παξιμαδιού συγκράτησης | Ορείχαλκος, επινικελωμένος |
Παρελκόμενα
Παρεχόμενα εξαρτήματα |
|
---|
Παρατηρήσεις
Τμχ συσκευασίας | 1 τμχ |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Αρσενικός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x M12, ίσιες; κωδικοποίηση: A; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm |
Ηλεκτρική συνδεσμολογία
Σύνδεση | Καλώδιο: 1 m, PUR; 2 x 0,75 mm² |
---|
Ηλεκτρική συνδεσμολογία - Θηλυκός κονέκτορας
Κονέκτορας: 1 x βαλβίδας τύπου Α DIN, Υπό γωνία; Μορφοποιημένο σώμα: TPU; Κλείδωμα: Ορείχαλκος, επινικελωμένος; Ροπή σύσφιξης: 0,5 Nm |